FRDM-KL25Z_Freedom开发平台_Kinetis® MCU | NXP 半导体

面向Kinetis® KL14、KL15、KL24和KL25 MCU的Freedom开发平台

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特性

    MKL25Z128VLK4 MCU

  • 48 MHz
  • 128 KB闪存
  • 16 KB SRAM
  • 80LQFP
  • 电容触摸“滑块”
  • MMA8451Q加速度传感器
  • 先进的OpenSDA调试接口
  • 开源数据记录应用范例向客户、合作伙伴和爱好者展示如何在OpenSDA电路上进行开发。
  • P&E Multilink接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
  • Connectivity Easy access to MCU I/O
  • 支持Arm® Mbed
  • 支持Zephyr®操作系统
  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认) - 无需安装任何工具即可评估演示应用
  • User Components Tri-color LED

购买选项

FRDM-KL25Z-Image

点击展开

  • FRDM-KL25Z
    正常供应

  • Freedom Development Board for Kinetis KL14, KL15, KL24 and KL25 MCUs.

  • $19.25 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 现货
    • 库存: 14
    • 配送: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 20 文件

紧凑列表

勘误表 (1)
参考手册 (1)
应用笔记 (1)
应用笔记软件 (1)
支持信息 (7)
展开

设计资源

Related Hardware

快速参考恩智浦 板类型.

1-5 / 29 硬件

展开

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

4 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1-5 / 20 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.