i.MX 7Dual SABRE Board | NXP Semiconductors

SABRE Board for Smart Devices Based on the i.MX 7Dual Applications Processors

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 7 Processors

Features

Processor

  • Two Arm® Cortex®-A7 core operating up to 1 GHz
  • Single Arm Cortex -M4 core operating up to 200 MHz

Memory

  • 1 GB DDR3, 533 MHz
  • eMMC expansion footprint
  • NAND flash expansion footprint
  • QSPI flash expansion footprint

Power Management

  • PF3000 PMIC

Display/Camera Connectors

  • Expansion port for EPDC (Electrophoretic Display Controller)
  • Port for Parallel LCD display
  • Port for HDMI display
  • Port for MIPI DSI display
  • Port for MIPI CSI CMOS sensor (camera)

Wireless

  • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi® on board
  • Bluetooth V4.0 + EDR on board

Connectivity

  • Dual Ethernet (both 1 GigE) on board
  • 1 SD socket for boot code
  • 1 mikroBus socket
  • 1 USB host connector
  • 1 micro USB OTG connector
  • Full Mini PCIe socket
  • SIM card slot
  • CAN (DB-9)

Debug

  • UART via USB port
  • 10-pin standard JTAG connector for debugging

Sensor Fusion

  • Accelerometer, magnetometer, gyroscope
  • Barometer, altimeter

もっと見る

購入オプション

MCIMX7SABRE-Image

クリックして展開

  • MCIMX7SABRE
    アクティブ

  • SABRE Board, Hardware, i.MX 7.

  • $286.35 USD
  • の数量に対して 1
    • 在庫: 保留中の在庫
代理店からの注文
IMXEBOOKDC4-Image

クリックして展開

  • の数量に対して 1
代理店からの注文

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-10 / 38 ドキュメント

コンパクトリスト

エラッタ (1)
サポート情報 (28)
全て表示

設計・リソース

Related Hardware

クイック・リファレンス ボードタイプ.

デザイン・ファイル

クイック・リファレンス 設計・ファイルの種類.

2 設計・ファイル

ソフトウェア

クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.

1-5 の 59 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??

最近閲覧した商品

There are no recently viewed products to display.