i.MX 6SoloX SABRE Development Board | NXP Semiconductors

SABRE Board for Smart Devices Based on the i.MX 6SoloX Applications Processors

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 6プロセッサ

Features

Processor

  • i.MX 6SoloX processor

Memory

  • 1 GB DDR3 SDRAM
  • 32 MB x2 QuadSPI Flash

Connectivity

  • mPCIe connector
  • 3x full-size SD/MMC card slots
  • 2x 10/100/1000 Ethernet ports
  • 1x USB 2.0 Host Type A connector
  • 1x micro USB 2.0 OTG connector
  • 2x CAN (DB-9) connectors
  • NXP MC34901 High-Speed CAN Transceiver
  • JTAG connector (20-pin)

Power Management

  • NXP PF0200 PMIC

Sensors

  • NXP MMA8451 3-Axis Accelerometer
  • NXP MAG3110 3D Magnetometer

Display

  • LVDS connector
    • Pairs with MCIMX-LVDS1 LCD display board
  • LCD expansion connector (parallel, 24-bit)
    • Pairs with MCIMXHDMICARD adapter board

Audio

  • Stereo audio codec
  • 1x 3.5mm audio ports

もっと見る

購入オプション

MCIMX6SX-SDB-Image

クリックして展開

  • MCIMX6SX-SDB
    アクティブ

  • SABRE board, hardware, i.MX 6SoloX, no display, no camera.

  • の数量に対して 1
代理店からの注文

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-10 / 37 ドキュメント

コンパクトリスト

サポート情報 (29)
全て表示

設計・リソース

Related Hardware

クイック・リファレンス ボードタイプ.

デザイン・ファイル

クイック・リファレンス 設計・ファイルの種類.

1 設計・ファイル

ソフトウェア

クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.

1-5 の 86 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??

最近閲覧した商品

There are no recently viewed products to display.