32位微控制器,带CAN | NXP 半导体

32位微控制器,带CAN

产品详情

框图

ColdFire MCF521X微控制器框图

ColdFire MCF521X Microcontroller Block Diagram

特性

  • 高达512KB嵌入式闪存
  • 高达64KB静态RAM
  • 集成外设:
    • 多达56个通用输入/输出(GPIO)
    • 用于DSP功能的MAC/eMAC
    • 2.0B控制器局域网(CAN)与16个消息缓冲区连接(在MCF5213、MCF5214和MCF5216中)
    • 3个UART,带直接存储器访问(DMA)功能
    • QSPI,带4个外设片选电路
  • 本产品包含在恩智浦®产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货

购买/参数










































































































文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 28 文件

紧凑列表

产品变更通知 (1)
产品简介 (1)
勘误表 (1)
参考手册 (7)
展开

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

1 设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

1-5 / 7 硬件

展开

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1-5 / 13 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

3 培训

要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.