集成式ColdFire® V2以太网、CAN和闪存微控制器 | NXP 半导体

集成式ColdFire® V2以太网、CAN和闪存微控制器

  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

滚动图片以放大

产品详情

特征

  • ColdFire® V2内核在缓存/RAM中运行时,频率80 MHz的性能可达到76 (Dhrystone 2.1) MIPS (在内部闪存中运行时的最大性能为66 MIPS)
  • 缓存(KB):2 KB I/D
  • 集成外设
    • 10/100以太网MAC
    • CAN 2.0B
    • 3个通用异步接收器/发送器(UART),带直接存储器访问(DMA)功能
    • I²C
    • 队列串行外设接口(QSPI),带4个外设片选电路
    • 8通道10位队列模数转换器(ADC)
    • 4个32位定时器,带捕捉、比较和DMA功能
    • 8个16位定时器通道,用于捕捉、比较和脉宽调制器(PWM)
    • PIT:4个

购买/参数

9 结果

不包含 9 不推荐用于新设计

订购

计算机辅助设计模型

状态

封装类型

封装端接数

预算报价(不含税)

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY197.45

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY191.49

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY229.83

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY214.75

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY265.66

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY240.67

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY288.85

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY233.42

建议不要在新设计中使用该软件

LBGA256

256

10K @ CNY280.16

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 27 文件

紧凑列表

产品变更通知 (1)
产品简介 (1)
勘误表 (2)
参考手册 (5)
应用笔记 (11)
展开

设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

2 硬件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1-5 / 15 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.