TWR-KV11Z75M_Tower® System Board_Kinetis® MCUs | NXP 半导体

Kinetis® KV1x Family Tower® System Module

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

特征

微控制器

  • MKV11Z128VLH7 MCU
    • Arm® Cortex®-M0+ 75 MHz
    • 128 KB闪存
    • 16 kB SRAM
    • 1xFlexCAN
    • 2x 16-bit ADC and FlexTimers with quadrature decoder dedicated to motor and power control
    • 64 LQFP

数据连接

  • Four thermistors for single-ended or differential analog inputs Motor control auxiliary connectors

电源管理

  • 3.3 V/1.8 V可选电源

调试

    新型OpenSDA调试接口:

  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认);无需安装任何工具即可评估演示应用
  • P&E Multilink调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
  • CMSIS-DAP接口:面向嵌入式调试接口的Arm新标准
  • Segger J-Link-Lite支持用户利用J-Link的大多数功能,例如超高速闪存下载和调试,或免费的GDBServer

传感器

  • FXOS87000CQ – 3轴数字加速度传感器和磁力计

组件

  • 8个用户可控制的LED
  • 两个用户按钮开关

购买选项

TWR-KV11Z75M-Image

点击展开

  • TWR-KV11Z75M
    正常供应

  • Tower System Development Board for Kinetis KV10 and KV11 (75 MHz, 64-128 KB Flash) MCUs.

  • CNY 817.73
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

2 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?