S12ZVMC256EVB | NXP 半导体

S12ZVMC256评估板

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

S12 MagniV混合信号MCU

特征

数据连接

  • 用于两相(DC)或3相(BLDC或PMSM)电机的连接器接口
  • USB到SCI接口
  • CAN连接器
  • 霍尔传感器接口和连接器
  • 分解器接口和连接器

电源管理

  • 感应多达3个相位和共用直流母线电流的分流电阻

调试

  • 内置OSBDM调试器
  • One general-purpose potentiometer, two LEDs, two push buttons and one switch

购买选项

S12ZVMC256EVB-Image

点击展开

  • S12ZVMC256EVB
    正常供应

  • S12ZVMC256 Development Board for 2-phase DC and 3-phase BLDC.

  • $559.00 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 待定库存
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

9 文件

紧凑列表

应用笔记 (5)
快速参考指南 (1)
支持信息 (1)
用户指南 (1)
简介 (1)

设计资源

Related Hardware

快速参考恩智浦 板类型.

1 硬件产品

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

1 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训

近期查看的产品