S12ZVMA评估板 | NXP 半导体

S12ZVMA评估板

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

S12 MagniV混合信号MCU

特征

微控制器

  • S912ZVMBA6采用48 LQFP封装,64 KB闪存

连接

  • 面向双通道半桥MOSFET门极驱动器的接口
  • USB到SCI接口
  • LIN连接器
  • 霍尔传感器接口和连接器

调试

  • 内置OSBDM调试器

传感器

  • 温度传感器

组件

  • 一个通用电位器
  • 4个LED
  • 4个按钮

购买选项

S12ZVMAEVB-Image

点击展开

  • S12ZVMAEVB
    正常供应

  • S12ZVMBA6 Evaluation Board for DC.

  • $315.00 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 待定库存
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 11 文件

紧凑列表

应用笔记 (9)
快速参考指南 (1)
展开

设计资源

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

3 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.