TWR-K60D100M_塔式系统电路板_Kinetis MCU | NXP 半导体

Kinetis K60 100 MHz MCU塔式系统模块

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

K1x主流产品

K2x / KS2x USB

K6x以太网

特征

微控制器

    MK60DN512VMD10 Kinetis® MCU

  • 512 KB闪存
  • 128 KB SRAM

调试

  • Integrated open source JTAG via USB

数据连接

  • SD卡插槽
  • 用于扩展的通用TWRPI插槽(传感器等)
  • 触摸TWRPI插槽添加了对各种电容式触摸板的支持
  • Tower® connectivity for access to USB, Ethernet, RS232/RS485, CAN, SPI, I²C
  • Flex bus

传感器

  • MMA8451Q 3轴加速度传感器
  • 4个电容式触摸板

用户组件

  • 电位计
  • 4个LED
  • 两个按钮
  • Infrared port

软件与支持应用开发

    null

购买选项

TWR-K60D100M-KIT-Image

点击展开

  • TWR-K60D100M-KIT
    正常供应

  • K60D 100MHz Tower Kit.

  • $195.49 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 待定库存
从分销商处购买
TWR-K60D100M-Image

点击展开

  • TWR-K60D100M
    正常供应

  • Tower System Development Board for Kinetis K10, K20 and K60 (100 MHz) MCUs.

  • $113.85 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 现货
    • 库存: 1
    • 配送: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

7 文件

紧凑列表

参考手册 (1)
应用笔记 (1)
快速参考指南 (1)
简介 (4)

设计资源

Related Hardware

快速参考恩智浦 板类型.

2 硬件

  • uCMK6x IoT SoM
    嵌入式板解决方案

    uCMK6x IoT SoM

  • uCMK64 VoIP SoM
    嵌入式板解决方案

    uCMK64 VoIP SoM

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

2 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.