注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: 查看授权安全信息,请重新输入密码
登录i.MX RT跨界MCU集易用性和高性能处理功能于一身。i.MX RT系列提供多种型号,可推动工业、物联网和汽车应用,同时提供高集成度和安全性,并具有低功耗。i.MX RT跨界MCU由MCUXpresso生态合作体系提供支持,该体系包括SDK、多种集成开发环境以及安全配置工具,可帮助用户实现快速开发。此外,它还支持Zephyr RTOS。
选择合适的产品变得更加轻松。查看所有产品查找工具。
系列 | CPU | 存储器 | 差异化特性 | 封装选项 | 开发板 |
---|---|---|---|---|---|
i.MX RT1180 [1] | Arm Cortex-M7@800MHz | 1.5MB SRAM | 集成Gbps TSN交换机和EtherCAT响应控制器,支持多协议,通过集成EdgeLock®安全区域来实现高级安全功能。 | 289 BGA | |
Arm Cortex-M33@240MHz | 144 BGA | ||||
i.MX RT1170 | Arm Cortex-M7@1GHz | 2MB SRAM | 高级2D图形、MIPI-CSI、MIPI-DSI、3个带TSN/AVB的Gbps以太网接口、UART、SPI、I2C、USB和3个CAN-FD接口、带安全启动和加密引擎的高级嵌入式安全功能 | 289 BGA | i.MX RT1170评估套件 |
Arm Cortex-M4@400MHz | |||||
i.MX RT1160 | Arm Cortex-M7@600MHz | 1MB SRAM | 高级2D图形、MIPI-CSI、MIPI-DSI、3个带TSN/AVB的Gbps以太网接口、UART、SPI、I2C、USB和3个CAN-FD接口、带安全启动和加密引擎的高级嵌入式安全功能 | 289 BGA | i.MX RT1160评估套件 |
Arm Cortex-M4@240MHz | |||||
i.MX RT1064 | Arm Cortex-M7@600MHz | 1MB SRAM | 2D图形加速器、摄像头、两个10/100M以太网接口和3个CAN、UART、SPI、I2C、USB、高速GPIO、CAN-FD和同步并行NAND/NOR/PSRAM控制器 | 196 BGA | i.MX RT1064评估套件 |
4MB闪存 | |||||
i.MX RT1060 | Arm Cortex-M7@600MHz | 1MB SRAM | 2D图形加速器、摄像头、两个10/100M以太网接口和3个CAN、UART、SPI、I2C、USB、高速GPIO、CAN-FD和同步并行NAND/NOR/PSRAM控制器,封装灵活性更高,温度范围扩展至125°C | 196 BGA,225 BGA | i.MX RT1060评估套件 |
i.MX RT1050 | Arm Cortex-M7@600MHz | 512kB SRAM | 2D图形加速器、摄像头、1个10/100M以太网接口和两个CAN、UART、SPI、I2C、USB、高速GPIO、CAN-FD和同步并行NAND/NOR/PSRAM控制器 | 196 BGA | i.MX RT1050评估套件 |
i.MX RT1040 | Arm Cortex-M7@600MHz | 512kB SRAM | 2D图形加速器、UART、SPI、I2C、USB、CAN,封装灵活,温度范围扩展至125°C | 169 BGA | i.MX RT1040评估套件 |
i.MX RT1024 | Arm Cortex-M7@500MHz | 256KB SRAM | 256KB片上RAM可配置为TCM或通用、UART、SPI、I2C、USB、CAN、144 LQFP封装,用于低成本PCB设计 | 144 LQFP | i.MX RT1024评估套件 |
4MB闪存 | |||||
i.MX RT1020 | Arm Cortex-M7@500MHz | 256KB SRAM | 256KB片上RAM可配置为TCM或通用、UART、SPI、I2C、USB、10/100M以太网、CAN、144和100 LQFP封装,用于低成本PCB设计 | 100 LQFP,144 LQFP | i.MX RT1020评估套件 |
i.MX RT1015 | Arm Cortex-M7@500MHz | 128kB SRAM | 128KB片上RAM可配置为TCM或通用、UART、SPI、I2C、USB、100 LQFP封装,用于低成本PCB设计 | 100 LQFP | i.MX RT1015评估套件 |
i.MX RT1010 | Arm Cortex-M7@500MHz | 128kB SRAM | 128KB片上RAM可配置为TCM或通用、UART、SPI、I2C、USB、80 LQFP封装,用于低成本PCB设计 | 80 LQFP | i.MX RT1010评估套件 |
i.MX RT700 | 计算子系统 Arm Cortex-M33@325MHz+Cadence® Tensilica® HiFi 4 @325MHz |
高达7.5MB SRAM | 搭载5个计算内核,包含一个主用Arm® Cortex®-M33和用于DSP和音频处理的HiFi 4 DSP。它包括用于机器学习应用的跨界MCU中eIQ®Neutron NPU的第一个实例化。具有第二个Cortex-M33和HiFi 1 DSP的超低功耗传感子系统消除了对外部传感器集线器的需求,降低了系统设计复杂性,减少了尺寸规格和BOM成本。 为支持智能AI的边缘端设备赋能,包括可穿戴设备、消费电子医疗设备、智能家居和HMI设备 |
256 WLCSP,324 FOWLP | 样品阶段的产品 |
传感子系统 Arm Cortex-M33@250MHz+Cadence® Tensilica® HiFi 1 @250MHz |
|||||
i.MX RT600 | Arm Cortex-M33 @300MHz |
4.5MB SRAM | 专为音频、语音和消费类物联网应用而设计——丰富的外设、嵌入式安全功能和低功耗,2端口32KB FlexSPI高速缓存 | 176 BGA,249 FOWLP,114 CSP | i.MX RT600评估套件 |
Cadence® Tensilica® HiFi 4 @600MHz | i.MX RT600音频评估套件 | ||||
i.MX RT500 | Arm Cortex-M33 @275MHz+Cadence® Tensilica® Fusion F1 @275MHz | 高达5 MB SRAM | 专为低功耗可穿戴和消费类物联网应用而设计——丰富的外设、嵌入式安全功能和超低功耗,两个32KB FlexSPI高速缓存 | 249 FOWLP | i.MX RT595评估套件 |
1. 此处的产品技术规格和信息如有变更,恕不另行通知。如需了解其他信息 ,请联系支持人员或当地的销售代表。
恩智浦EdgeReady基于MCU的全包式解决方案充分利用i.MX RT跨界MCU,使开发人员能够快速、轻松地在其基于RTOS的物联网产品中添加Alexa内置的本地语音命令和人脸识别功能。
全新i.MX RT1180跨界MCU包括一个Gb时间敏感网络(TSN)交换机,可通过实时以太网协议实现实时网络集成,同时处理时间敏感型和工业级实时通信。
技术论坛
跨界MCU将微控制器的设计简单性与应用处理器的高性能融为一体。使用微控制器级CPU内核(如运行速度高达1GHz的Arm Cortex-M或Cortex-M33),用户可以选择裸机运行或使用实时操作系统(RTOS)。
通过内部紧密耦合存储器(TCM)的快速代码执行和直接访问外设及中断来实现,无需额外的操作系统开销。i.MX RT跨界器件可以同时运行Zephyr等复杂的实时操作系统,同时满足实时处理器和IO要求。用户得以尽享两全其美的优势。
将闪存移至器件外部意味着客户可以从市场上的各种组件中选择适合其应用需求的产品。用户可以灵活地从多个供应商采购闪存,同时能够根据应用要求和成本目标定制容量。
i.MX RT跨界MCU可以从外部闪存就地执行(XIP),或将外部闪存用作存储器,将代码复制到RAM中。甚至还可以从SD卡等介质启动。FlexSPI接口支持多种设备和接口,例如单通道、四通道或八通道DDR模式。 此外,还有添加其它启动恢复源的选项,以确保产品始终能够可靠启动并实施强大的OTA更新机制。
i.MX RT跨界MCU具有高速缓存和内存保护功能。这意味着从外部闪存执行不会导致性能下降。
对于RT10xx等器件,有一个传统的外部存储器控制器(EMC),可添加商业SDRAM。RT1020、RT1040、RT1050、RT1060和RT1170的EVK展示了如何通过EMC添加存储器。
还可以通过FlexSPI端口添加额外的存储器。PSRAM有四通道或八通道DDR接口的选项。您可以在RT685和RT595 EVK上看到相关示例。甚至可以使用简单的4位接口添加存储器,以实现更简单的PCB设计。
所有主要RTOS(例如FreeRTOS和Zephyr)都支持i.MX RT系列。MCUXpresso SDK包含多个FreeRTOS示例。恩智浦积极为Zephyr社区做出贡献,并且是其创始/白金会员。所有i.MX RT EVK都在Zephyr源代码树中有板级支持包,并且得到积极维护。
i.MX RT跨界MCU实现了您想要的所有典型外设,如CAN、SPI、I2C和以太网。i.MX RT系列的一些部件具有独特的外设特性。一些器件具有MIPI显示接口,可通过2.5D图形加速实现更复杂的人机界面接口。i.MX RT600是一个专注于音频的器件,具有大容量片上SRAM,支持多达8个数字麦克风和大量I2S接口,甚至有一个600MHz HiFi4 DSP协处理器。RT10xx有两个高速USB端口,可用于有趣的USB用例。另一个独特的外设是内部外设交叉开关(XBAR)。它支持复杂的外设功能链接,以最少的CPU干预来分流复杂的IO操作。
i.MX RT跨界MCU支持最新的接口标准,RT500、RT600和RT1180采用MIPI I3C接口。FlexIO可用于创建各种独特的串行或并行接口,例如摄像头接口或显示器接口。
i.MX RT系列概述手册,介绍主要系列产品、特性、优点和应用。
阅读手册i.MX RT系列跨界MCU突破了物联网的界限。轻松连接世界。
查看图表恩智浦专家分享了有关新一代物联网边缘计算巨大潜力的见解。请参见电子书,了解详情。
登录阅读电子书在ABI Research白皮书中,了解开发人员在为其边缘ML项目选择合适的处理解决方案时需要考虑的5个关键因素。
登录阅读白皮书查看我们文档库中的所有文档。