MPC5777M_32位MCU_动力总成 | NXP 半导体

超可靠的MPC5777M MCU,适用于汽车和工业发动机管理

产品详情

框图

MPC5777M 32-bit Multicore MCU for Powertrain Block diagram.

MPC5777M 32-bit Multicore MCU for Powertrain Block diagram.

特征

主要特性

  • 两个独立的e200z7内核,运行频率高达300 MHz
  • 单一300 MHz e200z7内核,提供延迟锁步
  • 单一e200z4 I/O内核,运行频率高达200 MHz
  • 片上DSP和浮点运算单元(位于I/O内核)
  • 专为实现功能安全(ISO 26262 / ASIL D)
  • 248通道通用定时器模块(GTM104)
  • 多达128通道eDMA
  • 多达84通道模数转换器(ADC)
  • 包括10个ΣΔ ADC转换器
  • 支持高速Nexus Aurora调试和跟踪
  • 416引脚PBGA封装
  • 512引脚PBGA封装

存储器功能

  • 8 MB闪存,带纠错码(ECC)
  • 高达596 KB SRAM,带ECC

通信协议

  • 以太网控制器(FEC)
  • 4个M-CAN和1个TT-CAN
  • 6个LINFlex
  • 8个dSPI和2个IIC
  • 5个PSI-5和15个SENT
  • Zipwire®支持
  • 2 x 双通道FlexRay控制器

其他特性

  • 硬件安全模块(HSM)
  • 篡改检测模块(TDM)

购买/参数










































































































文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 39 文件

紧凑列表

产品简介 (1)
勘误表 (1)
参考手册 (1)
工程设计要点 (4)
应用笔记 (26)
展开

设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

1-5 / 9 硬件

展开

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.

培训

5 培训

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

MPC560xP

超可靠的MPC560xP MCU,适用于汽车和工业安全应用

购买选项

MPC560xP

超可靠的MPC560xP MCU,适用于汽车和工业安全应用

购买选项
查看或编辑浏览历史