SJA1105PQRS | Automotive Ethernet Switches | NXP Semiconductors

SJA1105PEL/QEL/REL/SEL Series Ethernet Switches

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

Features

Frame Header-Based Security Features

  • Black and white listing of frames based on specific frame header values
  • Prevent the forwarding of erroneous or malicious data
  • Support implementation of Firewall applications

Five individually Configurable Ports with Extended IO Options

  • Broad range of data rate to optimize the PCB design
  • SGMII option for EMC friendly gigabit interface
  • Flexibility to connect to 10/100/1000 BASE-T1/TX or optical PHYs

Full Support for Audio/Video Bridging and Time Sync

  • Enable the implementation of a fully synchronized network
  • Support the most AVB /TSN features in automotive world
  • AVB SW available by NXP or third-party SW vendors

購入/パラメータ

4 結果

マッチしていない 0 NRND

注文

コンピュータ支援設計 モデル

状況

パッケージタイプ

パッケージ端子数

製品カテゴリー

Number of Ports

xMII Interfaces

SGMII­ Interfaces

RGMII Interfaces

AEC-Q100 Temperature Range

TC10 support

Single Supply

Safety Level

AVB/TSN

ESD Robustness

診断機能

NXP Software

アクティブ

LFBGA159

159

Switch

5

5 x MII/RMII - 1.8/2.5/3.3V

5 x RGMII - 1.8/2.5/3.3V

grade 2

NA

no

up to ASIL A

802.1AS, 802.1Qav

±2 kV HBM

Double VLAN tag, Frame mirroring & replication, Status counters and watermark

802.1AS, Classic AUTOSAR driver, Linux driver

アクティブ

LFBGA159

159

Switch

5

5 x MII/RMII - 1.8/2.5/3.3V

5 x RGMII - 1.8/2.5/3.3V

grade 2

NA

no

up to ASIL A

802.1AS, 802.1Qav, 802.1Qbv

±2 kV HBM

Double VLAN tag, Frame mirroring & replication, Status counters and watermark

802.1AS, Classic AUTOSAR driver, Linux driver

アクティブ

LFBGA159

159

Switch

5

4 x MII/RMII - 1.8/2.5/3.3V

1 x 100/1000

4 x RGMII - 1.8/2.5/3.3V

grade 2

NA

no

up to ASIL A

802.1AS, 802.1Qav

±2 kV HBM

Double VLAN tag, Frame mirroring & replication, Status counters and watermark

802.1AS, Classic AUTOSAR driver, Linux driver

アクティブ

LFBGA159

159

Switch

5

4 x MII/RMII - 1.8/2.5/3.3V

1 x 100/1000

4 x RGMII - 1.8/2.5/3.3V

grade 2

NA

no

up to ASIL A

802.1AS, 802.1Qav, 802.1Qbv

±2 kV HBM

Double VLAN tag, Frame mirroring & replication, Status counters and watermark

802.1AS, Classic AUTOSAR driver, Linux driver

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

9 ドキュメント

コンパクトリスト

アプリケーション・ノート (1)
カタログ (1)
サポート情報 (1)
セレクタ・ガイド (1)
データ・シート (1)
ドキュメント (1)
ファクト・シート (1)
ホワイト・ペーパ (1)
ユーザ・ガイド (1)

デザイン・ファイル

クイック・リファレンス 設計・ファイルの種類.

1 設計・ファイル

ハードウェア

クイック・リファレンス ボードタイプ.

1-5 の 7 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1-5/8 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??

最近閲覧した商品

There are no recently viewed products to display.