MPC564xA_32位MCU_动力总成 | NXP 半导体

超可靠的MPC564xA MCU,适用于汽车和工业发动机管理

产品详情

框图

MPC564xA Block Diagram

 MPC564xA Block Diagram

特征

  • 高达150 MHz的Power Architecture®内核,每周期两个指令
  • 最高4 MB片上闪存,带纠错码(ECC)和同时读写(RWW)选项
  • 高达192 KB的片上RAM,具有待机功能(32 KB)和ECC
  • 8 KB指令高速缓存(带线路锁定),可配置为两路或四路
  • 3个eSCI、3个DSPI,支持微秒总线,带一个反应模块
  • 3个具有64个消息缓冲器的FlexCAN,1个FlexRayTM模块(v2.1)
  • 32通道eTPU2(第二代eTPU)和24个统一eMIOS通道
  • 多达40通道ADC(双ADC),670 ns转换时间
  • 带外部稳压器的5V单电源,可提供多个外部电源:5V、3.3V和1.2V
  • 节电模式:慢速、停止和待机模式
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货

购买/参数

1-10 / 18 结果

包含 0 不推荐用于新设计

订购

计算机辅助设计模型

状态

封装类型

封装端接数

预算报价(不含税)

Flash (kB)

RAM (kB)

内核类型

内核:内核数量(规范值)

运行频率[最高](MHz)

SafeAssure 功能安全

CAN

SCI

DSPI

GPIO

Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃)

正常供应

LQFP176

176

10K @ CNY90.04 - 10K @ CNY94.27

e200

2

150

No

-40 to 125

正常供应

BGA324

324

10K @ CNY107.70

e200

2

150

No

-40 to 125

正常供应

LQFP176

176

10K @ CNY81.71

2048

128

e200

2

80

No

3

3

3

-40 to 125

正常供应

BGA324

324

10K @ CNY102.82 - 10K @ CNY107.05

2048

128

e200

2

120

No

3

3

3

-40 to 125

正常供应

BGA324

324

10K @ CNY98.01

2048

128

e200

2

80

No

3

3

3

-40 to 125

正常供应

LQFP176

176

10K @ CNY107.27 - 10K @ CNY111.36

3072

128

e200

2

120

No

3

3

3

-40 to 125

正常供应

BGA324

324

10K @ CNY129.81

3072

192

e200

2

150

No

3

3

3

84

-40 to 125

正常供应

BGA324

324

10K @ CNY124.00 - 10K @ CNY128.23

3072

128

e200

2

120

No

3

3

3

-40 to 125

正常供应

LQFP176

176

10K @ CNY124.64 - 10K @ CNY128.74

4096

192

e200

2

150

No

3

3

3

84

-40 to 125

正常供应

LQFP176

176

10K @ CNY118.97

4096

192

e200

2

120

No

3

3

3

84

-40 to 125

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 41 文件

紧凑列表

产品变更通知 (1)
勘误表 (2)
参考手册 (4)
工程设计要点 (7)
展开

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

1 设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

1-5 / 12 硬件

展开

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1-5 / 25 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1 工程服务

要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.

培训

1-5/9 培训

展开

要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.