S12XB MCU_16位微控制器 | NXP 半导体

S12XB汽车和工业微控制器(MCU)

产品详情

框图

S12XB Microcontroller Block Diagram

S12XB Microcontroller Block Diagram

特征

  • 16位CPU12X
  • 可以向上兼容MC9S12的指令集
  • 增强型中断模块
  • XGATE协处理器
  • 128 KB至256 KB闪存EEPROM
  • 1 KB至2 KB EEPROM
  • 6 KB至10 KB RAM
  • 8或16通道模数转换器(ADC),8或10位分辨率
  • 8通道16位增强型捕捉定时器
  • 8通道8位或4通道16位脉宽调制器
  • 一个1 Mbps CAN 2.0 A/B软件兼容模块
  • 两个串行通信接口,一个串行外设接口和两个内部集成电路接口

购买/参数










































































































文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 35 文件

紧凑列表

产品变更通知 (1)
产品简介 (1)
勘误表 (4)
参考手册 (1)
工程设计要点 (1)
应用笔记 (15)
展开

设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

2 硬件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.