S12B MCU_16位微控制器 | NXP 半导体

S12B汽车和工业微控制器(MCU)

更多

产品详情

特征

  • 可以向上兼容M68HC11的指令集
  • PLL电路
  • 中断堆栈和编程模式与M68HC11相同
  • 指令通道
  • 增强型变址寻址
  • 多路复用外部总线
  • 模数转换器
  • 一个1M bit/s CAN 2.0 A/B软件兼容模块
  • 高达256K字节闪存EEPROM
  • 高达2k字节EEPROM
  • 高达8K字节RAM

购买/参数

1 结果

包含 12 不推荐用于新设计

订购

计算机辅助设计模型

状态

封装类型

封装端接数

Flash (kB)

RAM (kB)

EEPROM (kB)

CAN

SPI

电源电压[最大](V)

电源电压[最小](V)

Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃)

GPIO

预算报价(不含税)

正常供应

HQFP80

80

256

4

2

1

2

5.5

2.97

-40 to 125

59

10K @ CNY153.65

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 60 文件

紧凑列表

产品变更通知 (2)
勘误表 (5)
工程设计要点 (6)
展开

设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

5 硬件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1 工程服务

要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.