S12H_16位微控制器 | NXP 半导体

S12H汽车和工业微控制器(MCU)

产品详情

特征

  • HCS12内核
  • CRG (低电流振荡器、PLL、复位、时钟、COP看门狗、实时中断、时钟监视器)
  • 带中断功能的8位和4位端口
  • 128K闪存EEPROM、4K字节EEPROM、6K字节RAM
  • 10位16通道模数转换器(ADC)
  • 两个兼容CAN 2.0 A/B软件的1M bit/s模块
  • 16位8通道定时器
  • 6个PWM通道(8位6通道或16位3通道)
  • 串行接口:SCI、SPI、IIC
  • 带可变输入电压的液晶显示屏驱动,可配置多达32个前面板和4个背板或通用输入或输出
  • 24个高电流驱动器,适用于PWM电机控制

购买/参数

1 结果

包含 5 不推荐用于新设计

计算机辅助设计模型

状态

封装类型

封装端接数

正常供应

LQFP144

144

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 60 文件

紧凑列表

产品变更通知 (1)
勘误表 (3)
参考手册 (1)
工程设计要点 (2)
应用笔记 (36)
展开

设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

2 硬件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.