ボディ&車両制御アプリケーション
安全な車両制御
車両の安定性を高め、標準化された幅広いパッシブ・セーフティ・システムを利用することで、車両の操縦性を改善します。
車両ダイナミクス
コアとなる制御システムの可能性を解き放ち、車両ダイナミクスを次のレベルへと引き上げます。
ボディ・エレクトロニクス
より高い快適性と利便性を確保し、ドライビング・エクスペリエンスを大きく向上させます。
車内外における安全、快適性、ウェルビーイングを確保する。
多機能性と高い適応性を備えた車載機能により、運転手と同乗者の安全性、快適性、パーソナライズされた体験を確保します。センサ、電動ポンプおよびファン、モータ制御アクチュエータと補助装置、外装および内装照明、タイヤ空気圧モニタリング・システム、インテリジェント・ボディ・コントロール・モジュール、エンド・ノードなどを通じて、あらゆる車種やアプリケーションのニーズに対応します。
車両の安定性を高め、標準化された幅広いパッシブ・セーフティ・システムを利用することで、車両の操縦性を改善します。
コアとなる制御システムの可能性を解き放ち、車両ダイナミクスを次のレベルへと引き上げます。
より高い快適性と利便性を確保し、ドライビング・エクスペリエンスを大きく向上させます。
Simulink®およびS32M2用モデルベース設計ツールボックスを使用して、モータ制御アルゴリズムを設計および開発する方法を学びます。
NXPの広範なマイクロコントローラならびにセンサおよびアクチュエータのポートフォリオは、お客様のさまざまなアプリケーションに対応しています。ポートフォリオ全体に共通して、機能安全、セキュリティ、信頼性が重視されています。共通ベースのソフトウェア製品、再利用性、ポートフォリオ全体にわたる共通性により、開発コストの削減および市場投入までの時間の短縮が可能になります。
NXPのすべてのS32 MCUならびにセンサとアクチュエータは、ISO 26262のプロセスに従って開発されており、機能安全のコンセプトとユース・ケースに重点を置いています。内部に組み込まれた機能安全が、最小限の外付けコンポーネント(またはそれらが不要)での安全目標の達成を容易にするとともに、特定のシステムにおける不具合の伝搬を回避し、危険な状態に発展することを防止します。
はい。NXPのボディ制御ソリューションは、エンドノード・アプリケーションからさまざまな電子制御ユニット(Electronic Control Unit:ECU)に至るまで、現行そして将来の車載アーキテクチャにわたるすべてをカバーできます。これらのECUは、ゾーン・アグリゲータまたはIOアグリゲータとして機能させることができます。これは、NXPの広範な車載ネットワーク製品ポートフォリオによって実現でき、お客様のニーズに合ったアーキテクチャ・コンポーネントの構築を可能にします。
電気自動車のボディ制御システムでは、エネルギー効率と、車内のノイズ低減やアクティブ・サスペンションなど、ユーザーの快適性の向上が主に重要視されます。S32車載プラットフォームMCUは、NXPのゲート・ドライバ、センサ、アクチュエータと組み合わせることで効率性とユーザーの快適性の課題を解決するのに役立つ、適切なペリフェラル・セットを備えています。