C-V2Xパフォーマンス評価プロジェクトに関するCAMPレポート
このホワイトペーパーでは、CAMPレポートのテスト結果を徹底的に分析することによって、C-V2Xの準備状況を厳しく検証しています。
重要: このページには 当社の製品に関するセキュア情報が 記載されています サインイン 承認されたリソースにアクセスします。
重要: This page contains secure information about our products.
セキュア情報を表示する重要: To include authorized secured information please reenter your password.
SIGN IN車両に搭載されたV2Xテクノロジによって、他の自動車、インフラ、さらに路上の交通弱者と通信することで、運転者の安全性を高めながら、円滑で快適な自動運転を実現することができます。DSRC/802.11pバージョンのV2Xは、非常にレイテンシの小さいリアルタイム通信が可能であり、移動体通信ネットワークに接続できない地域でも1マイルを超える動作範囲を実現します。また、DSRCは専用のセキュア・セーフティ・チャンネルの運用が可能であるため、セーフティ・メッセージなどのデータをリアルタイムで確実に伝達できます。これは、最新のコネクテッド・カーやコネクテッド・トラック向けの自動運転センサ・スイートに欠かせない要素です。さらにDSRCベースのV2Xは、将来の環境保全に向けた先駆的運転シナリオである、トラックの隊列走行にも役立ちます。
NXP V2Xシステム・プラットフォームは、5.9 GHz帯および760 MHz帯で動作し、すべての主要ベンダのグローバル・ソフトウェア・プロトコルとの互換性を備えるため、真のグローバルV2Xソリューションを実現します。このプラットフォームは、米国運輸省による規則制定案告示の最新ガイドラインに加えて、欧州、日本、韓国で策定中の新基準に十分対応できる性能を備えています。
製品 | 説明 | オートモーティブ |
---|---|---|
SAF5100 |
SAF5100は、AEC-Q100認定を取得済みのソフトウェア定義無線プロセッサであり、インテリジェント伝送システム用途に対応するV2Xシステム・ソリューションを実現します。 |
|
SAF5400 |
RoadLINK® SAF5400は、V2X用途向けの車載対応シングル・チップDSRCモデムです。 |
|
SXF1800 |
SXF1800は、ETSI 102 097 (EU) 規格 およびIEEE 1609.2 (US) 規格に準拠し、V2X用途向けの耐タンパ暗号化機能を提供するセキュア・エレメントICです。 |
|
TEF5100 |
TEF5100トランシーバ・アーキテクチャはトランスミッタとレシーバの両方の直接変換に基づいているため、高価な外部フィルタが不要です。 |
NXPは、EU委員会の協調型高度道路交通システム (C-ITS) に関する「委託法令」を支持しています。これは、道路交通の安全性を高め、環境に優しいモビリティを実現するための重要なステップです。
製品 | 状況 | 許可された方 |
---|
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. 詳細については セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
DSRCセーフティ・モデム
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。