面向LPC802微控制器(MCU)的LPCXpresso802电路板 | NXP 半导体

面向LPC802系列MCU的LPCXpresso802

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC800 Arm Cortex-M0+

特征

处理器

  • LPC802 Arm Cortex-M0+ MCU,运行频率高达15 MHz
  • 兼容MCUXpresso IDE和其他主流工具链(包括IAR和Keil®)

存储器

  • 1 MB Win bond SPI闪存

连接

  • I²C Grove接头,用于轻松连接传感器或将LPCXpresso802用作I/O扩展外设

调试

  • 板载CMSIS-DAP (硬件调试器)带VCOM端口,基于LPC11U35 MCU
  • 调试器接头支持通过外部调试器对目标LPC802 MCU进行调试

传感器

  • 恩智浦LM75BDP温度传感器

组件

  • LPC802 ISP和用户/唤醒按钮
  • LPC802重置按钮
  • 带有LED和电位计的可拆卸电路板模块,适用于原型设计和演示开发

购买选项

OM40000-Image

点击展开

  • OM40000
    正常供应

  • LPCXpresso802 Development Board for the LPC802 family of MCUs.

  • $23.69 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 现货
    • 库存: 4
    • 配送: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

7 文件

紧凑列表

发行说明 (1)
应用笔记 (2)
应用笔记软件 (2)
用户指南 (2)

设计资源

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

2 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

查看或编辑浏览历史