MCF5225X Connectivity Tower System Module | NXP 半导体

ColdFire MCF5225X连接塔式系统模块

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

ColdFire® V2 MCU

特征

微控制器

  • 附送MQX™软件解决方案
  • 连接:USB 2.0全速主设备/设备/OTG控制器;FlexCAN控制器;10/100以太网控制器
  • 外部Mini-FlexBus接口
  • 加密加速单元
  • 集成式开源BDM
  • 塔式系统标准的小规格(59 mm x 90 mm)

购买选项

TWR-MCF5225X-Image

点击展开

  • TWR-MCF5225X
    正常供应

  • Tower System, ColdFire MCU Module, MCF5225X, Connectivity USB 2.0, FlexCAN, 10/100 Ethernet.

  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

10 文件

紧凑列表

勘误表 (2)
快速参考指南 (1)
支持信息 (6)
用户指南 (1)

设计资源

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

2 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.