注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: 查看授权安全信息,请重新输入密码
登录每个JN517x无线微控制器都包括超低功耗、高性能MCU,带有符合IEEE802.15.4标准的2.4GHz无线电收发器。
它们包含一系列常见的特性和优势:
以下汇总了可供订购的芯片、存储器大小和支持的协议。
芯片 | RAM | EEPROM | 闪存 | 最大发射功率 | 支持的协议 | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN5179-001 | 32KB | 4KB | 512KB | +10dBm | IEEE, ZB3, ZGP |
|
JN5178-001 | 32KB | 4KB | 256KB | +10dBm | IEEE, ZB3, ZGP | |
JN5174-001 | 32KB | 4KB | 160KB | +10dBm | IEEE, ZB3, ZGP |
IEEE = IEEE 802.15.4, ZB3 = ZigBee 3.0, ZGP = ZigBee绿色能源
JN517x开发套件包含基于JN5179微控制器的组件,支持构建简单的无线网络。此套件内容可以与作为扩展套件的额外节点互为补充。
此开发套件组件经过预编程,带有“开箱即用”的演示应用。开发套件的内容可用作开发平台,基于所选的网络协议开发定制化JN517x应用。可提供与这些套件配套使用的示例应用和模板,而应用说明则在相应无线网络协议的网页上提供。
开发套件和扩展套件的汇总如下。
套件 | 说明 | 芯片 | 支持的协议 | 文档 |
---|---|---|---|---|
JN517x-DK005 | 开发套件 | JN5179-001 | IEEE, ZB3, ZGP | |
JN517x-XK030 | 通用节点扩展套件 | JN5179-001 | IEEE, ZB3, ZGP | |
JN517x-XK040 | 照明/传感器节点扩展套件 | JN5179-001 | IEEE, ZB3, ZGP | |
OM15021 | USB Dongle | JN5179-001 | IEEE, ZB3, ZGP |
IEEE = IEEE 802.15.4, ZB3 = ZigBee 3.0, ZGP = ZigBee绿色能源
为每个支持的无线网络协议免费提供软件开发人员套件(SDK),为开发JN517x微控制器定制化应用提供全面的软件支持。SDK和相关资源可为以下协议提供:
所有SDK均包含用于控制硬件的API:
使用上述SDK的JN517x应用开发在LPCXpresso集成开发环境(IDE)中运行,该IDE是可从恩智浦LPCXpresso网页获得的基于Eclipse的IDE。此IDE必须安装在相关JN517x SDK之前的开发机子上。SDK版本说明中介绍了所需的LPCXpresso版本(含在SDK数据包内)。
JN517x SDK中提供闪存编程器工具,并且在LPCXpresso IDE内可访问此工具。此外,还提供独立命令行JN51xx闪存编程器实用工具(JN-SW-4107)。
我们还为用户提供了用于开发定制化JN517x解决方案的各种资源,包括软件、数据手册、用户指南、参考手册、参考设计和应用说明。下面列出了与JN517x硬件相关的资源(请注意,无线网络协议网页上提供了SDK)。
注:JN516x/7x产品合规性和认证页面提供了JN517x器件和相关产品的合规性信息。
类型 | 部件编号 | 名称 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|
软件 | JN-SW-4107 | JN51xx生产闪存编程器 | 在生产环境中将构建的应用加载到 JN51xx 器件的实用工具。有关详细信息,请参阅和用户指南JN-UG-3099。 | 1365 |
数据手册 | ||||
JN517X [English] | 详细介绍了 JN517x 系列微控制器。 | 2.0 | ||
JN5179M1x [English] | JN5179-001-M1x 数据手册 [English] | 详细介绍了JN5179-001-M1x系列模块。 | 2.0 | |
用户指南 | ||||
JN-UG-3099 [English] | 介绍如何使用 JN51xx 生产闪存编程器 (JN-SW-4107)。 | 1.1 | ||
JN-UG-3118 [English] | JN517x 集成外设API 用户指南 [English] | 详细介绍了IEEE 802.15.4和ZigBee 3.0应用代码中用来与JN517x片上外设进行交互的JN517x集成外设API。 | 1.1 | |
JN-UG-3121 [English] | JN517x-DK005 开发套件用户指南 [English] | 介绍了 JN517x-DK005 开发套件的内容,以及如何设置并运行预加载的演示。 | 1.1 | |
参考手册 | ||||
JN-RM-2003 [English] | Board API 参考手册 [English] | 详细介绍了电路板API,此类API在应用代码中使用,可与开发套件中所提供电路板上的组件进行交互。 | 2.4 | |
JN-RM-2013 [English] | JN516x/7x AES协处理器API参考手册 [English] | 详细介绍了访问JN517x无线微控制器上用于数据加密/解密的AES协处理器的API函数。仅在对协议栈未提供安全性的数据进行显式加密/解密时才需要。 | 2.0 | |
JN-RM-2027 [English] | 详细介绍了生产测试API,此类API在用于JN51xx器件的产品设计和生产过程中执行程序测试 | 1.6 | ||
参考设计 | ||||
JN-RD-6052 | JN517x模块 | 详细介绍了JN517x模块的设计。 | 1.0 | |
JN-RD-6053 | JN517x USB Dongle | 详细介绍了JN517x USB dongle的设计。 | 1.0 | |
应用笔记 | ||||
JN-AN-1003 [English] | JN51xx引导程序操作 [English] | 介绍JN51xx无线微控制器引导加载程序的功能。 | 1.13 | |
JN-AN-1035 [English] | 介绍如何计算包含JN517x节点的IEEE802.15.4无线网络的数据传输速率。 | 1.2 | ||
JN-AN-1059 [English] | 为基于IEEE802.15.4的无线网络提供射频部署指南。 | 1.2 | ||
JN-AN-1079 [English] | 介绍在存在干扰(如,Wi-Fi和Bluetooth)的情况下,影响IEEE 802.15.4系统的问题。 | 1.1 | ||
JN-AN-1186 [English] | 温度变化会对JN516x和JN517x器件的无线电和32-MHz晶体振荡器的工作产生影响,本文档将介绍用于处理此类变化的软件功能。 | 1.1 | ||
JN-AN-1210 | JN517x客户模块评估工具 | 提供JN517x客户模块评估工具,可评估JN517x模块的性能。 | 1053 | |
JN-AN-1235 [English] |