产品长期供货计划承诺
我们的产品长期供货计划旨在为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。
MagniV MCU能够满足您当前、未来及长期的开发需求。我们可确保S12 MagniV产品长达15年的供货稳定性。
注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: 查看授权安全信息,请重新输入密码
登录S12 MagniV系列微控制器包括一款单芯片解决方案,基于成熟的S12技术构建,可提供完整的系统级封装。通过将高压(HV)模拟功能集成到标准汽车MCU中,S12 MagniV系列有助于提高生产效率并降低物料成本,从而简化系统设计。
选择合适的产品变得更加轻松。查看所有产品查找工具。
通过集成的CAN和LIN物理接口,为工业和汽车应用提供高效且可扩展的小型三相电机控制解决方案(BLDC、PMSM或SR电机)。 16-256KB闪存。
面向简单负载通过LIN或PWM命令远程控制的单芯片解决方案。16-32KB闪存
为直流电机控制应用提供了集成和可扩展性组合。集成LIN-PHY、12V-Vreg和H桥栅极驱动器。48-64KB闪存。
提供小规格、高效率、可扩展的继电器驱动DC电机控制,结合LIN物理接口、低边和高边驱动器。16-64KB闪存
提供低成本、高集成度的解决方案,支持设计微型CAN终端节点。64-192KB闪存
面向空间受限的LIN节点提供低成本、高集成度解决方案。8-128KB闪存
集成CAN和LIN物理层、显示控制器和仪表计驱动器的汽车仪表盘解决方案。32-128KB闪存
了解S12 MagniV产品组合如何通过易于使用且经过专业集成的混合信号MCU来帮助您简化电机控制、执行器或传感器应用的系统设计。
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
我们的产品长期供货计划旨在为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。
MagniV MCU能够满足您当前、未来及长期的开发需求。我们可确保S12 MagniV产品长达15年的供货稳定性。
我们的SafeAssure®功能安全保障计划与汽车安全应用的核心国际标准保持一致,使系统工程师能够自信地进行设计并快速实现系统级合规。
了解更多关于我们的电机控制解决方案的信息,通过定制加快开发过程,并开发有竞争力的空间优化风扇应用,遵循基于模型的设计方法。
使用专用的电机控制库来简化电机控制应用开发。
使用S32K1、S12ZVM或MPC5744P MCU通过面向无刷直流电机的6步控制换向或面向永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)来控制3相电机。
符合AEC-Q100标准的16位S12 MagniV混合信号MCU开发平台,适用于电机控制和传感器接口节点应用。
论坛
充分利用我们在线技术论坛的数千个技术问答!从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。
MagniV MCU将高压模拟功能集成到符合AEC-Q100标准的汽车MCU中,适用于接口节点和电机控制应用。
阅读手册