面向LPC51U68 MCU的LPCXpresso51U68电路板 | NXP 半导体

面向LPC51U68 MCU的LPCXpresso51U68电路板

滚动图片以放大

产品详情

特征

微控制器

  • LPC51U68目标LQFP64 MCU
  • Link2 MCU

连接

  • 基于高速USB
  • Link2硬件调试器,提供Arm CMSIS-DAP和SEGGER® J-Link协议选项
  • Link2调试器可与板载LPC51U68或外部目标一起使用
  • 支持外部硬件调试器
  • FTDI UART连接器
  • UART、I²C和SPI端口通过板载硬件调试器将目标LPC51U68和USB桥接起来
  • 基于Arduino® UNO和PMod™ 的扩展选项,以及额外的扩展端口引脚

电源管理

  • 板载1.8/3.3 V或外部电源选项
  • 内置功耗测量

用户组件

  • 3色LED
  • Target reset (目标重置)
  • ISP
  • 唤醒按钮

购买选项

OM40005-Image

点击展开

  • OM40005
    正常供应

  • LPCXpresso51U68 for the LPC51U68 MCUs.

  • $40.59 USD
  • 数量为 1
    • 供货情况: 现货
    • 库存: 4
    • 配送: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从分销商处购买

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

2 文件

紧凑列表

设计资源

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

1 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.