S12XA MCU_16位微控制器 | NXP 半导体

S12XA汽车和工业微控制器(MCU)

产品详情

框图

S12XA Microcontroller Block Diagram

S12XA Microcontroller Block Diagram

特征

  • HCS12X内核
    • 16位HCS12X CPU
      • 可以向上兼容HCS12指令集
      • 中断堆栈和编程模式与HCS12相同
      • 指令队列
      • 增强型变址寻址
      • 增强型指令集
    • EBI (外部总线接口)
    • MMC (模块映射控制)
    • INT (中断控制器)
    • DBG (调试模块可监控HCS12X CPU和XGATE总线运行)
    • BDM (后台调试模式)
  • XGATE
    • 外设协处理器
    • 这个并行处理模块在外设模块、RAM和I/O端口之间提供高速数据处理和传输能力,从而减少了CPU的负载
    • 闪存EEPROM、外围模块和 I/O 端口之间的数据传输
  • PIT(周期性中断定时器)
    • 4个具有独立超时周期的定时器
    • 超时周期可以选择,范围在1到224个总线时钟周期之间
  • CRG
    • 低噪声/低功率皮尔斯振荡器
    • 锁相环(PLL)
    • COP看门狗
    • 实时中断
    • 时钟监控
    • 从停止模式快速唤醒

购买/参数

8 结果

包含 1 不推荐用于新设计

订购

计算机辅助设计模型

状态

封装类型

封装端接数

Flash (kB)

RAM (kB)

EEPROM (kB)

运行频率[最高](MHz)

SPI

电源电压[最大](V)

电源电压[最小](V)

Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃)

GPIO

预算报价(不含税)

正常供应

HQFP80

80

256

16

4

80

2

5.5

3.15

-40 to 85

59

10K @ CNY102.67

正常供应

LQFP112

112

256

16

4

80

3

5.5

3.15

-40 to 85

91

10K @ CNY104.25

正常供应

HQFP80

80

256

16

4

80

2

5.5

3.15

-40 to 105

91

10K @ CNY107.77

正常供应

LQFP112

112

256

16

4

80

3

5.5

3.15

-40 to 105

91

10K @ CNY109.35

正常供应

HQFP80

80

512

32

4

80

3

5.5

3.15

-40 to 85

59

10K @ CNY131.25

正常供应

LQFP144

144

512

32

4

80

3

5.5

3.15

-40 to 85

119

10K @ CNY134.91

正常供应

LQFP112

112

512

32

4

80

3

5.5

3.15

-40 to 85

91

10K @ CNY132.83

正常供应

HQFP80

80

512

32

4

80

3

5.5

3.15

-40 to 105

59

10K @ CNY137.93

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

1-10 / 59 文件

紧凑列表

产品变更通知 (1)
勘误表 (7)
参考手册 (1)
工程设计要点 (2)
展开

设计文件

硬件

快速参考恩智浦 板类型.

5 硬件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1 工程服务

要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.