製品コンテンツ検索
化学物質含有量
製品の構成、製造、品質、その他の環境に関する文書(鉛フリー、ハロゲンフリーのデータなど)を検索できます。
パッケージ検索
機械図面、業界パッケージタイプ、NXPパッケージ識別子を検索できます。
スマートデバイスを実現するために、高度に設計され、厳格にテストされたソリューションの包括的なポートフォリオをご活用ください。研究開発への積極的な投資により、市場投入までの時間を短縮し、開発リスクを低減することができます。
製品プログラム
このNXPコンセプトは、構成可能でリンク可能なデバイスのポートフォリオにより、安全な電源管理システムの設計を容易にします。
製品プログラム
これらの製品は業界標準に準拠するように設計されており、実績のあるセキュリティ開発プロセスと検証評価に従っています。
製品プログラム
EdgeLockセキュア・エンクレーブは、あらかじめ設定されているため、システム全体に強固でインテリジェントなセキュリティを実装する際の複雑さを緩和し、コストのかかるエラーを回避することができます。
安全基準
IEC 60730安全クラスBライブラリは、家庭電化製品向けの組込み制御ハードウェアおよびソフトウェアの安全な動作を保証します。
製品プログラム
このポートフォリオは、USB Type-CおよびQC 4.0向けのスマートでコンパクトなエネルギー効率に優れたAC-DC電源ソリューションを提供します。
製品プログラム
10-15年という長い期間、安定的にデバイスを供給することができるため、将来の革新的な製品に対応することができます。
製品プログラム
この機能安全プログラムにより、自信を持って設計し、システムレベルのコンプライアンスを効率的に達成することができます。
HDQFPは、天津のエンジニアリングチームが開発した革新的なICパッケージで、従来のQFPよりも高いリード線密度を高め、パッケージングポートフォリオを簡素化することを目的としています。
製品の構成、製造、品質、その他の環境に関する文書(鉛フリー、ハロゲンフリーのデータなど)を検索できます。
機械図面、業界パッケージタイプ、NXPパッケージ識別子を検索できます。
規制要件を満たす、環境配慮型製品
実績のあるNXP IPブロックのライセンスは、開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮する可能性があります。
NXPの品質管理システムは、各ソリューションが安全で、費用対効果に優れ、高信頼設計であることを保証します。