产品长期供货计划承诺
我们的产品长期供货计划旨在为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。
MPC5xxx
MCU能够满足您当前、未来及长期的开发需求,我们保证MPC5xxx产品至少15年的供货稳定性。
基于Power Architecture®的可扩展、高度集成的微控制器,专注于卓越品质和长期可靠性,适用于ASIL D动力、传动和控制应用。由至少15年的产品长期供货计划以及全面的工具生态体系支持。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
符合ISO 26262等单核到多核功能安全标准
符合ISO 26262等单核到双核功能安全标准
高性能和低功耗的软硬件兼容性,从低端到高端。
业界一流:实时操作系统供应商、软件模块IP提供商、系统集成商和硬件插件
适合需要复杂算法的精密实时控制
我们的产品长期供货计划旨在为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。
MPC5xxx
MCU能够满足您当前、未来及长期的开发需求,我们保证MPC5xxx产品至少15年的供货稳定性。
我们的SafeAssure®功能安全保障计划与汽车安全应用的核心国际标准保持一致,使系统工程师能够自信地进行设计并快速实现系统级合规。
逐步简化高压BMS设计。您将探索如何开始使用应用软件开发套件(SDK)和专用GUI,实时监测电压单元并验证温度和电压电池组。
在采用MPC5777C MCU的MPC5777C-DEVB开发板上,使用eTPU复杂定时器及FS65 SBC、TJA1100和TJA1145T/FD以太网和CAN FD PHY收发器,设计低成本、功能安全、高性能的双电机控制方案。
了解如何使用基于模型的设计工具箱(MBDT)和32位® MPC5744P超可靠微控制器设计和原型设计电机控制应用。
充分利用我们在线工程社区的数千个技术问答!
从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。