i.MX 6Quad SABRE Development Board | NXP Semiconductors

SABRE Board for Smart Devices Based on the i.MX 6Quad Applications Processors

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 6プロセッサ

Features

Processor

    *can be configured as i.MX 6 Dual processor

  • i.MX 6Quad* processor

Power Management

  • NXP® PF0100 PMIC

Memory

  • 1 GB DDR3 SDRAM
  • 8 GB eMMC Flash

Connectivity

  • Mini PCIe connector
  • 2x full-size SD/MMC card slots
  • SATA 22-pin connector
  • 10/100/1000 Ethernet port
  • 1x micro USB 2.0 OTG connector

Display

  • 2x LVDS connectors
  • HDMI display interface connector
  • LCD expansion connector (parallel, 24-bit)

Audio

  • Stereo audio codec
  • 2x 3.5mm audio ports
  • NXP MMA8451 3-Axis Accelerometer
  • NXP MAG3110 3D Magnetometer
  • JTAG connector (20-pin)

もっと見る

購入オプション

MCIMX6Q-SDB-Image

クリックして展開

  • MCIMX6Q-SDB
    アクティブ

  • SABRE Board, Hardware, i.MX 6Quad/6Dual, No Display, No Camera.

  • $562.35 USD
  • の数量に対して 1
    • 在庫: 在庫あり
    • 在庫: 4
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
代理店からの注文

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-10 / 37 ドキュメント

コンパクトリスト

サポート情報 (30)
全て表示

設計・リソース

Related Hardware

クイック・リファレンス ボードタイプ.

デザイン・ファイル

クイック・リファレンス 設計・ファイルの種類.

1 設計・ファイル

ソフトウェア

クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.

1-5 の 88 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??

最近閲覧した商品

There are no recently viewed products to display.