GreenBox 2 for Vehicle Electrification Development Platform | NXP Semiconductors

GreenBox 2 for Vehicle Electrification Development Platform

  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

GreenBox Platform Block Diagram

GreenBox Platform Block Diagram

Features

Microcontroller (MCU)

  • High-performance computing board with 4 x Arm® Cortex® R52-based cores running in lock-step at up to 800 MHz

Interfaces

  • Gb Ethernet
  • CAN FD, LIN, SDHC
  • Peripheral Sensor Interface 5 (PSI5)
  • Single Edge Nibble Transmission (SENT)

Connectors

  • UART
  • JTAG

Power

  • Fully regulated switching power supply with 12 V power input

GreenBox Features

  • Peripheral control board with the complex timers, filters, and analog modules to support HEV or motor control application
  • Interfaces directly to standard and complex timers and ADC modules

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

トレーニング

2 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??