パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 端子数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT457 | TSOP6 | surface mount | double | TSOP | 2.9 x 1.5 x 1 | 6 |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT457 | SC-74(EIAJ | 2006-03-16 |
パーツ | 説明 | Quick access |
---|---|---|
TEA1998TS | GreenChip synchronous rectifier controller | View parametrics |
TEA1999TS | View parametrics | |
TEA1892ATS | GreenChip Synchronous Rectifier Controller | View parametrics |
TEA1833TS | GreenChip SMPS control IC | View parametrics |
TEA1732CTS | GreenChip SMPS control IC | View parametrics |
TEA1731TS | View parametrics | |
TEA1892TS | GreenChip Synchronous Rectifier Controller | View parametrics |
NX5P2553GV | Precision adjustable current-limited power switch | View parametrics |
TEA1833LTS | GreenChip SMPS control IC | View parametrics |
TEA1731LTS | View parametrics | |
TEA1732LTS | GreenChip SMPS control IC | View parametrics |
TEA1792ATS | Synchronous rectification controller suitable for both high-side and low-side control | View parametrics |