开发资源
硬件
- IOTZTB-DK006开发套件
- 纽扣电池硬件参考设计
- USB Dongles: K32W061和JN5189 Dongle
- K32W升级板
软件
- MCUXpresso集成开发环境(IDE)
- 物联网工具箱智能手机应用
Zigbee®是低成本、低功耗、无线控制和监视解决方案的网络标准。Zigbee在IEEE®802.15.4无线标准的基础上设计,是一种自修复、安全和稳健的网状网协议,可扩展到更大范围内的数百个节点。Zigbee网络可以参与住宅和商用市场的“物联网”(IoT),允许通过联网设备远程监控和控制HVAC、照明和安全设备等网络节点。
作为Connectivity Standards联盟的创始公司,恩智浦在开发和部署行业标准方面有着悠久的领导历史。恩智浦是Zigbee工作组的积极贡献者,并为我们的无线微控制器提供了完整的Zigbee软件解决方案。
存储器 | 无线性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | CPU | 闪存/ SRAM/ EEPROM |
灵敏度 | 发射 功率 |
接收 电流 |
发射 电流 |
||
K32W041AM/AOpen Thread Zigbee 低功耗蓝牙 |
Cortex®-M4 | 闪存:640KB/ 数据闪存:1MB (AM版本) SRAM: 152kB |
-97dBm (低功耗蓝牙) -100dBm (802.15.4) |
高达+15dBm | 4.3mA,3V时DC/DC接通 | 7.4mA @ 0dBM | ||
K32W061/41Thread Zigbee 低功耗蓝牙 |
Cortex®-M4 | 闪存:640 KB/ SRAM: 152 KB |
-97dBm (低功耗蓝牙) -100 dBm (802.15.4) |
高达+11dBm | 4.3mA,3V时DC/DC接通 | 7.4 mA @ 0 dBM | ||
JN5189/5188(T)Zigbee Thread |
Cortex-M4 | 闪存:640/320 kB SRAM: 152/88 kB |
-100dBm | 高达+11dBm | 4.3mA,3V时DC/DC接通 | 高达20.5mA |
IOTZTB-DK006评估套件与恩智浦JN518x和K32W061/41系列超低功耗、高性能无线MCU搭配使用,非常适用于低功耗蓝牙、ZigBee和Thread。
世界正处于接受无线网络技术的过程中,这种技术注定会为日常生活带来前所未有的自动化水平。
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.