注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: To include authorized secured information please reenter your password.
SIGN INZigBee 已经成为低功耗、低数据传输率无线网络的领先标准之一。这一全球性的标准适用于灵活的监控家庭和商业场所的电器,如:照明、空调和安全设备。ZigBee 可以将创新的功能融入整栋建筑,通过无线开关、传感器和遥控单元实现全面的监控。
ZigBee 3.0在现有ZigBee标准的基础上构建,旨在帮助最终用户更加轻松地选择、设置和操作产品。ZigBee 3.0网络可以连接到IP域,这将允许智能手机、平板电脑和计算机等设备通过互联网进行监控,将低功耗无线网络纳入“物联网(IoT)”的架构。
恩智浦是 ZigBee 联盟和 ZigBee 3.0 工作组的成员,为 ZigBee 3.0 标准的制定做出了贡献。我们针对JN516x和JN517x微控制器提供完整的ZigBee 3.0软件解决方案,包括ZigBee PRO协议栈、ZigBee照明与居住(ZLO)设备,以及ZigBee群组库(ZCL)。
有关 ZigBee 3.0 的概述,请参阅恩智浦文章:ZigBee 3.0 - 促进“物联网”的发展 [English]和 简化 ZigBee 3.0的开发 [English].
ZigBee 3.0 适用于 JN516x 和 JN517x 系列的无线微控制器。以下软件开发人员套件 (SDK) 提供此协议和相关支持软件,两者可与基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE) 一起使用:
ZigBee 3.0 测试装置软件用于预认证 ZigBee 平台,可采用恩智浦 JN5169 USB Dongle 来运行,此 Dongle 可在 JN516x-EK004 评估套件的 OM15020 独立软件包中提供。ZigBee Alliance 提供测试装置软件。
提供大量用户资源,帮助开发面向JN516x和JN517x器件的定制ZigBee 3.0解决方案,包括SDK、用户指南和应用说明。
如果了解硬件相关资源,请访问面向 JN516x MCU 的支持资源和支持资源 JN517x MCU 页面。
部件编号 | 名称 | 说明 | 版本 | |
---|---|---|---|---|
软件 | ||||
JN-SW-4270 | JN517x ZigBee 3.0 SDK | 基于 JN516x 器件开发 ZigBee 3.0 无线网络应用的软件。必须安装在LPCXpresso工具链的基础上。有关详细信息,请参阅 版本说明:cta [English]。 | 1841 | |
JN-SW-4263 | JN517x IEEE802.15.4 SDK | 基于JN516x器件开发ZigBee 3.0无线网络应用的软件。必须安装在LPCXpresso工具链的基础上。有关详细信息,请参阅 版本说明:cta [English]。 | 1613 | |
JN-SW-4170 | JN516x ZigBee 3.0 SDK | 为 JN517x 器件开发 ZigBee 3.0 无线网络应用的软件。必须安装在BeyondStudio for NXP工具链(JN-SW-4141)的基础上。有关详细信息,请参阅 版本说明:cta [English]。 | 1840 | |
JN-SW-4141 | BeyondStudio for NXP | 开发JN516x应用的工具链有关详细信息,请参阅 版本说明 [English]和用户指南JN-UG-3098 [English]. | 1308 | |
JN-SW-4107 | JN51xx生产闪存编程器 | 在生产环境中将构建的应用加载到 JN51xx 器件的实用工具。有关详细信息,请参阅 版本说明:cta [English]和用户指南 JN-UG-3099 [English]。 | 1614 | |
用户指南 | ||||
JN-UG-3113 [English] | ZigBee 3.0 协议栈用户指南 [English] | 介绍了ZigBee PRO的重要概念,并详细介绍了针对ZigBee 3.0应用开发的API。 | 1.5 | |
JN-UG-3114 [English] | ZigBee 3.0 设备用户指南 [English] | 详细介绍了 ZigBee 基础设备和 ZigBee 照明及居住 (ZLO) 设备类型。 | 1.2 | |
JN-UG-3115 [English] | ZigBee 群组库用户指南 [English] | 介绍了恩智浦面向ZigBee 3.0的ZigBee群组库(ZCL)实施。 | 1.5 | |
JN-UG-3116 [English] | JN51xx 核心实用工具用户指南 [English] | 详细介绍 ZigBee 3.0 应用中可以整合的软件实用工具。 | 1.1 | |
JN-UG-3119 [English] | ZigBee Green Power 用户指南 [English] | 介绍了如何在 ZigBee 3.0 网络中采用 ZigBee Green Power (GP)。 | 1.1 | |
JN-UG-3109 [English] | JN517x LPCXpresso 安装和用户指南 [English] | 介绍了如何为 JN517x 安装和运行 LPCXpresso。也涵盖 JN517x SDK 安装。 | 1.2 | |
JN-UG-3098 [English] | Beyond Studio for NXP 安装和用户指南 [English] | 介绍 BeyondStudio for NXP 的安装和运行(JN-SW-4141)。也涵盖 JN516x SDK安装。 | 1.3 | |
JN-UG-3081 [English] | JN51xx 加密工具用户指南 [English] | 介绍如何采用 JN51xx 加密工具 (JET) 生成加密的和/或融合的应用二进制文件。 | 1.7 | |
应用笔记 | ||||
JN-AN-1172 [English] | JN516x 客户模块评估工具 [English] | 提供并介绍了一款工具,此工具可用于将 JN516x 微控制器置于多种测试模式,支持对模块性能的测量。 | 1.6 | |
JN-AN-1216 [English] | ZigBee 3.0 物联网网关控制桥 [English] | 提供通过ZigBee控制网桥实现IP连接的示例应用。 | 1011 | |
JN-AN-1217 [English] | ZigBee 3.0基本设备模板 [English] | 提供所有ZigBee 3.0应用所需的ZigBee基础设备模板代码。 | 1005 | |
JN-AN-1218 [English] | ZigBee 3.0 灯泡 [English] | 提供ZigBee照明设备的应用模板。 | 1008 | |
JN-AN-1219 [English] | ZigBee 3.0 控制器和开关 [English] | 为ZigBee 控制器和开关设备提供应用模板。 | 1007 | |
JN-AN-1220 [English] | ZigBee 3.0传感器 [English] | 提供ZigBee传感器的应用模板。 | 1005 | |
JN-AN-1222 [English] | 配有 NFC 的 ZigBee 物联网网关 [English] | 介绍了如何实施基于 Linux 的 ZigBee 物联网网关(采用 NFC)的主处理器部分。 | 2007 年 | |
JN-AN-1229 [English] | 面向 ZigBee 3.0 的 ZigBee PRO 应用模板 [English] | 为基于JN516x和JN517x无线微控制器的通用ZigBee 3.0应用提供ZigBee PRO应用模板。 | 1004 | |
JN-AN-1236 [English] | 面向 JN517x 的 ZigBee 3.0 迁移指南 [English] | 指导如何将 JN516x 器件的 ZigBee PRO 应用迁移到 JN517x 器件的 ZigBee 3.0 协议栈。 | 1.0 | |
JN-AN-1203 [English] | 介绍了如何通过 BeyondStudio for NXP 软件工具使用 JN516x 器件的 JTAG 调试功能。 | 1.2 | ||
相关文档 | ||||
JN517x [English] | 详细介绍了 JN517x 系列微控制器。 | 2.0 | ||
JN5169 [English] | JN5169数据手册 [English] | 详细介绍JN5169微控制器 | 1 | |
JN5169M0x [English] | 详细介绍了 JN5169-001-M0x 系列模块。 | 3.0 | ||
JN-DS-JN516x [English] | JN516x 数据手册 [English] | 详细介绍了 JN5168、JN5164 和 JN5161 无线微控制器。 | 1.3 | |
JN-DS-JN5168-001-MO [English] | 详细介绍了 JN5168-001-Myy 系列模块。 | 1.4 | ||
JN-RM-2003 [English] | 详细介绍了电路板 API,这些 API 在应用代码中使用,可与评估套件中所提供电路板上的组件进行交互。 | 2.4 | ||
JN-UG-3118 [English] | JN517x 集成外设 API 用户指南 [English] | 详细介绍了应用代码中用来与 JN517x 片上外设进行交互的 JN517x 集成外设 API。 | 1.1 | |
JN-UG-3087 [English] | 详细介绍了应用代码中用来与 JN516x 片上外设进行交互的 JN516x 集成外设 API。 | 1.5 | ||
JN-UG-3099 [English] | 介绍如何使用 JN51xx 生产闪存编程器 (JN-SW-4107)。 | 1.1 | ||
JN-UG-3108 [English] | 介绍了 JN516x-EK004 评估套件的内容,以及如何设置并运行预加载的演示。 | 2.0 | ||
面向 JN516x 器件的参考设计,请参见 JN516x MCU 支持资源。面向 JN517x 器件的 参考设计,请参见 JN517x MCU 支持资源。 |