LPC54102传感器处理/运动解决方案 | NXP 半导体

LPC54102传感器处理/运动解决方案

  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

特征

微控制器

  • LQFP64封装的LPC54102 MCU

车联网

  • UART、I²C和SPI端口,通过Link2器件桥接LPC54102目标至USB
  • 轻松原型设计其他SPI和I²C传感器的接头
  • ACKme AMS0002 Bluetooth LE模块
  • IR遥控发射器/接收器

电源管理

  • 板载1.8 V或3.3 V稳压器或外部电源选项
  • 内置MCU电源消耗、传感器电路板和电源电压测量

调试

  • 基于内置Link2高速USB的硬件调试器以及可选择外部硬件调试器的选项

传感器

    传感器Shield扩展板Bosch Sensortec传感器:

  • BMI055惯性测量单元
  • BMC150数字罗盘
  • BMM150磁力计
  • BMP280压力/温度传感器

音频

  • 两个Knowles数字麦克风

支持

  • 如需获得恩智浦Sensor Framework和Bosch Sensortec BSX Lite传感器融合库的支持,请在以下网站免费下载:www.lpcware.com (符合许可条款和条件)

用户组件

  • 3色LED
  • Target Reset
  • ISP和WAKE按钮

更多

购买选项

OM13078-Image

点击展开

  • OM13078
    正常供应

  • LPC54102 Sensor Processing/Motion Solution.

文档

快速参考恩智浦 文档类别.

4 文件

紧凑列表

设计资源

设计文件

快速参考恩智浦 设计文件类型.

4 设计文件

软件

快速参考恩智浦 软件类型.

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.