i.MX 6SoloX Processors - Heterogeneous Processing with Arm® Cortex®-A9 and Cortex-M4 Cores
デザイン・ファイル
完全な内訳を受け取ります。 eCad ファイルで製品のフットプリントなどを確認してください。
画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
PN7150デバイスは、新規設計非推奨の製品です。PN7160の使用を推奨します。
PN7150では、EMVCo認証を取得できません。代わりに、PN5180、PN5190、またはPN7220を使用してください。
AndroidについてはバージョンA11までサポートしています。NXPでは、PN7150でのAndroidのメンテナンスを停止しており、新しいAndroidバージョンのサポートも予定していません。
タグおよびリーダー・デバイス向けの新しいオンラインNFCアンテナ・ツールをご覧ください。
迅速なデザインイン向けに最適化されたNXPのPN7150 NFCソリューションは、NFCフォーラムに完全に準拠しており、Linux®やAndroidTMなどのドライバを搭載し、NCI 1.0ホスト通信にも対応しています。AndroidについてはAndroid 11までサポートしています。それ以降のバージョンのAndroidでは、PN7160をご使用ください。
PN7150は、PN7120の性能を高めたバージョンです。あらゆるOS環境に簡単に統合できるプラグ&プレイのNFCソリューションであり、部品点数 (BOM) とコストの削減を実現します。PN71xxコントローラは、ゲートウェイなどのホーム・オートメーション・アプリケーションに最適で、NFCコネクテッド・タグとシームレスに動作します。
これらのNFCコントローラは、Raspberry Pi®や BeagleBone® Blackなどの主要なプラットフォームに加え、Kinetis®、LPCXpresso、i.MXボードなど、スタック可能なArduino®ヘッダを備えたあらゆるボードをサポートしています。
PN7150B0HNには、今日、明日、そしてその先までお客様の開発をサポートする長期供給プログラムが備わっています。長期製品供給プログラムは、組込み設計向けの安定的な製品供給を保証します。
1 結果
除外 1 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 状況 | Application Segment | Read distance [TYP] (mm) | 特徴 | Contactless Identification Standard | Host Interface | Host interface protocol | 電源電圧 [最小 - 最大] (V) | RF driver supply voltage [min-max] (V) | RF driver current [max](mA) | Max output power (W) | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | Package Dimensions (LxWxZ (mm)) | パッケージタイプ | パッケージ端子数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規採用非推奨 | Broadband Modem and Residential Gateway, Communication Infrastructure, Fitness, Healthcare, Industrial, Major Home Appliances, Mobile, Open and Closed Loop Payments, Printer, Smart City, Smart Home, Tablet, WearableAudio and video conference phone, e-board, gaming, mobile computer | 160 | NFC reader/writer, P2P, card emulation | ISO 15693, ISO/IEC 14443 Type B, ISO/IEC 18092, ISO/IEC14443 Type A | I2C | NCI | 1.65 to 3.6 | 2.7 - 4.75 | 180 | 0.85 | -30 to 85 | 6 x 6 x 0.85 | HVQFN40 | 40 |
PN7150
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-10 / 12 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-10 の 12 ドキュメント
コンパクトリスト
3 ハードウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
3 ハードウェア提供
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
5 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
5 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
28 トレーニング
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
There are no recently viewed products to display.
閲覧履歴を表示または編集する