注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: 查看授权安全信息,请重新输入密码
登录LPCOpen包含广泛的免费软件库(驱动程序和中间件)和示例程序,使开发人员能够基于LPC微控制器创建多功能产品。所有LPC开发人员均可免费接入LPCOpen。
内核驱动库包含通用的芯片专用驱动程序。它分为两层:一是芯片驱动层,包括针对特定器件或系列进行了优化的驱动程序;二是电路板层,包含电路板专用功能和底层安装代码。
LPCOpen库与实时操作系统无关,可以与一个简单的控制循环配套使用。与FreeRTOS配套使用的每个软件下载数据包中也包含示例。
如需了解更多信息,请访问LPCOpen常见问题解答页面。
LPCOpen包含接入关键中间件:
LPCOpen包括广泛的示例,旨在说明如何使用内核驱动库功能和中间件。实例演示用于:
产品 | 说明 |
---|---|
LPC800系列 | 快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC1100系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC1300系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC1500系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC1700系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC1800系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC4000系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC4300系列 | 如需快速启动LPCopen v2.xx,请查看LPCOpen v2.xx快速入门指南。快速入门指南为IAR Embedded Workbench、Keil uVision4 (MDK)和LPCXpresso工具链提供基本启动程序示例。 |
LPC54100系列 | 想从LPCOpen v2.xx迁移至v3.xx,请参阅移植指南。 |
LPC54110系列 | 想从LPCOpen v2.xx迁移至v3.xx,请参阅移植指南。 |