MC34712_3.0A 1.0MHz DDR开关电源 | NXP 半导体

3.0 A,1.0MHz集成式DDR开关电源

  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

框图

恩智浦MC34712开关稳压器框图

NXP<sup>&#174;</sup> MC34712 Switch Regulator Block Diagram

特性

系统特性

  • 集成式N沟道功率MOSFET
  • 输入工作电压范围为3.0V到6.0V
  • 精确的输出电压,范围为0.7V到1.35V
  • 提供精确的缓冲参考输出电压
  • 可编程开关频率范围为200kHz到1.0MHz,默认频率为1.0MHz
  • 提供过流限制和短路保护
  • 热关机
  • 提供输出过压和欠压监测
  • 有源低功率良好输出信号
  • 有源低待机和关机输入
  • 单降压稳压器
  • 输出电流:3A
  • 输出电压:1.5V

产品长期供货计划

购买/参数










































































































文档

快速参考恩智浦 文档类别.

5 文件

紧凑列表

应用笔记 (1)
手册 (1)
数据手册 (1)
用户指南 (1)
白皮书 (1)

近期查看的产品

There are no recently viewed products to display.