访问有关我们产品的安全信息
登录访问授权安全信息。 详细了解 安全访问权限.
产品系列 | 产品 | 内核 | 存储器 | 特性 | 封装 | ISO26262 | AEC-Q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S32K1 | S32K11x | Arm Cortex-M0+ @48MHz |
128kB至256kB | I²C、SPI、UART CSEc |
QFN-32 LQFP-48 LQFP-64 |
最高符合ASIL B | 高达1级 (-40°C至125°C) |
S32K14x | Arm Cortex-M4F ,最高112MHz Arm Cortex-M4F ,最高80MHz |
256kB至2MB | I²C、SPI、UART 以太网(AVB) CSEc |
LQFP-48、64、100、144、176 MAPBGA-100 |
最高符合ASIL B | 高达0级 (-40°C至150°C) |
|
S32K3 | S32K31x | 1个Cortex-M7 @120MHz |
512kB至4MB | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
LQFP-48 MAPBGA-257 HDQFP-172 HDQFP-100 |
最高符合ASIL B | 1级 (-40°C至125°C) |
S32K32x | 两个Cortex-M7 @160MHz |
2MB至8MB | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
HDQFP-172 MAPBGA-257 HDQFP-100 |
最高符合ASIL B | 1级 (-40°C至125°C) |
|
S32K33x | 3个Cortex-M7 @240MHz |
8MB | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
HDQFP-172 MAPBGA-289 |
最高符合ASIL B | 1级 (-40°C至125°C) |
|
S32K34x | 1个LS Cortex-M7 @160MHz |
1MB至8MB | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
MAPBGA-289 MAPBGA-257 HDQFP-172 HDQFP-100 |
最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40°C至125°C) |
|
S32K35x | 1个LS Cortex-M7+1个Cortex-M7 @240MHz |
8MB | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
HDQFP-172 MAPBGA-289 |
最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40°C至125°C) |
|
S32K39/37/36 | S32K39x | 1个LS Cortex-M7+两个可分锁步Cortex-M7 @320MHz |
4M至6M | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
MAPBGA-289 LQFP-EP-176 |
最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40°C至125°C) |
S32K37x | 1个LS Cortex-M7+两个可分锁步Cortex-M7 @320MHz |
4M至6M | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
MAPBGA-289 LQFP-EP-176 |
最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40°C至125°C) |
|
S32K36x | 1个LS Cortex-M7+1个Cortex-M7 | 4M至6M | UART、I²C、SPI 以太网(TSN) HSE_B |
MAPBGA-289 LQFP-EP-176 |
最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40°C至125°C) |
S32K39面向电动汽车牵引控制逆变器,提供优化的应用性能,以及结合车载充电器(OBC)和DCDC应用与先进电机控制外设的能力。
其它S32K系列成员的目标是底盘和车身的电机控制用例。
利用eMIOS、逻辑控制单元(LCU)、车身交叉触发单元(BCTU)等专用外设和多种ADC转换器,电机控制应用能够安全方便地在S32K3 MCU中部署。
S32K3系列针对执行IO聚合和车身功能的区域控制器进行了优化。MCU进行了优化,用于在区域控制器本身或连接的边缘节点中实现致动功能。
开发工具
使用恩智浦的多个S32K原型开发套件,加速产品上市。
设计
从参考设计到完整的外形规格,恩智浦设计可加快产品上市速度,降低开发风险。
软件
了解我们广泛的汽车软件工具如何帮助您简化并缩短开发时间。
东软睿驰致力于为全球合作伙伴提供新一代汽车电子电气架构软件平台和关键技术,同时通过其战略核心NeuSAR和数据技术构建开放、完整的技术生态合作体系。
MathWorks的MATLAB和Simulink支持S32K系列汽车微控制器的数据分析和模拟。
为汽车基础设施软件、连接和信息安全、自动驾驶及相关工具和用户体验提供灵活、创新的解决方案。使用S32K系列MCU进行设计时,可采用EB tresos和恩智浦实时驱动程序(RTD)降低AUTOSAR成本和复杂性。
IAR Embedded Workbench集成了项目管理工具和编辑器的开发环境,支持S32K系列。它包括一个高度优化的C/C++编译器和全面的带有模拟器和硬件调试支持的C-SPY调试器。
ETAS AUTOSAR Classic解决方案适用于S32K系列汽车MCU。
为汽车基础设施软件、连接和信息安全、自动驾驶及相关工具和用户体验提供灵活、创新的解决方案。使用S32K系列MCU进行设计时,可采用EB tresos和恩智浦实时驱动程序(RTD)降低AUTOSAR成本和复杂性。
经过安全认证的开发工具可以更快地发现bug,并为新一代汽车架构生成高质量的代码,可以裸板运行,也可以与Green Hills的功能安全/信息安全认证的实时操作系统、虚拟化、嵌入式加密工具包和设计服务集成。
ETAS AUTOSAR Classic解决方案适用于S32K系列汽车MCU。
免版税的微velOSity微内核是Green Hills RTOS系列中最小的。它占用空间小、频率为2.6kB、编程接口简单,适合使用S32K系列汽车微控制器的轻量级应用。
为汽车基础设施软件、连接和信息安全、自动驾驶及相关工具和用户体验提供灵活、创新的解决方案。使用S32K系列MCU进行设计时,可采用EB tresos和恩智浦实时驱动程序(RTD)降低AUTOSAR成本和复杂性。
东软睿驰致力于为全球合作伙伴提供新一代汽车电子电气架构软件平台和关键技术,同时通过其战略核心NeuSAR和数据技术构建开放、完整的技术生态合作体系。
MathWorks的MATLAB和Simulink支持S32K系列汽车微控制器的数据分析和模拟。
为汽车基础设施软件、连接和信息安全、自动驾驶及相关工具和用户体验提供灵活、创新的解决方案。使用S32K系列MCU进行设计时,可采用EB tresos和恩智浦实时驱动程序(RTD)降低AUTOSAR成本和复杂性。
IAR Embedded Workbench集成了项目管理工具和编辑器的开发环境,支持S32K系列。它包括一个高度优化的C/C++编译器和全面的带有模拟器和硬件调试支持的C-SPY调试器。
ETAS AUTOSAR Classic解决方案适用于S32K系列汽车MCU。
为汽车基础设施软件、连接和信息安全、自动驾驶及相关工具和用户体验提供灵活、创新的解决方案。使用S32K系列MCU进行设计时,可采用EB tresos和恩智浦实时驱动程序(RTD)降低AUTOSAR成本和复杂性。
经过安全认证的开发工具可以更快地发现bug,并为新一代汽车架构生成高质量的代码,可以裸板运行,也可以与Green Hills的功能安全/信息安全认证的实时操作系统、虚拟化、嵌入式加密工具包和设计服务集成。
ETAS AUTOSAR Classic解决方案适用于S32K系列汽车MCU。
免版税的微velOSity微内核是Green Hills RTOS系列中最小的。它占用空间小、频率为2.6kB、编程接口简单,适合使用S32K系列汽车微控制器的轻量级应用。
为汽车基础设施软件、连接和信息安全、自动驾驶及相关工具和用户体验提供灵活、创新的解决方案。使用S32K系列MCU进行设计时,可采用EB tresos和恩智浦实时驱动程序(RTD)降低AUTOSAR成本和复杂性。
东软睿驰致力于为全球合作伙伴提供新一代汽车电子电气架构软件平台和关键技术,同时通过其战略核心NeuSAR和数据技术构建开放、完整的技术生态合作体系。
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
S32K汽车通用微控制器
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。