注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: 查看授权安全信息,请重新输入密码
登录经过校准、温度补偿和放大。大气压力(BAP)传感器用于测量大气所施加压力的波动,或汽车引擎中的空气/燃油比,以提高燃油效率。此类器件通常能够测量对芯片顶部施加的绝对压力,而芯片底部提供真空密封参考压力。它们通过减少外部组件来支持简化的系统设计。
选择合适的产品变得更加轻松。查看所有产品查找工具。
FXPQ3115BV是带有I2C数字接口的紧凑压阻式绝对压力传感器。
FXPS7115D4高性能、高精度绝对气压(BAP)传感器包含紧凑的电容式MEMS器件
MPL115A是一款带数字输出的简单气压计,适用于低成本的应用。
MPL3115A2是带有I2C接口的紧凑型压阻式绝对压力传感器。
MPXHZ6116A系列的压力传感器集成了片上技术、双极运算放大器电路和薄膜电阻网络,可提供高输出信号和温度补偿功能,适用于多种应用。
MPXHZ6130A系列传感器集成了片上双极型运算放大器电路和薄膜电阻网络,可为汽车、航空和工业应用提供高输出信号和温度补偿功能。
MPxx4100系列歧管绝对压力(MAP)传感器用于发动机控制,能测量进气歧管内的绝对空气压力。
恩智浦提供评估板和参考设计,它们结合了创新的模拟技术,为安全边缘解决方案提供了无缝连接和高效性能。立刻开始吧!
产品 | 状态 | 授权对象 |
---|
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
大气压力:15至150kPa
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。