封装信息 (1)
应用笔记 (1)
-
Fault-tolerant CAN transceiver[AH0801]
支持信息 (1)
-
Footprint for Wave Soldering[SO-SOJ-WAVE]
总线故障管理
保护
支持低功率模式
1 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | Recommended Orderable Part Number | MCU I/O Interface (V) | Low Power Modes | 传输速率(最大)(Kbps) | 封装类型 | CAN Channels | 产品类别 | 输入电压[最小到最大](V) | 传输速率(最小)(Kbps) | Voltage on bus pins [Min-Max] (V) | VIO Option Available | GPIO | Supported standards | Product Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | TJA1055T/2Z, TJA1055T/3/2Z | 3.3, 5.0 | Sleep Mode, Standby Mode | 125.0 | SO14 | 1 | Fault Tolerant CAN | 4.75 to 5.25 | 40.0 | -58 to 58 | Y | 14 | ISO-11898-3 | Automotive, Industrial |
快速参考恩智浦 文档类别.
4 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
4 文件
紧凑列表
There are no recently viewed products to display.