我们广泛的CAN和CAN FD产品组合涵盖了所有CAN功能和电源模式,提供较高的EMC性能、高品质和多源的工业基础。这一领域的颠覆性创新为未来打造更大、更灵活、更安全的汽车网络和工业网络打开了大门。
选择合适的产品变得更加轻松。 查看所有产品查找工具。
全面的CAN FD 5MB/s产品组合,具有较高的EMC性能。
具有电流隔离功能,额定隔离高达5kV。
创建复杂的高速CAN FD网络的收发器。
支持新一代MCU的CAN收发器。
专为具有±58V CAN稳健性的24V系统而设计。
无需加密即可验证本地CAN通信。
HS CAN带可选唤醒功能,可降低功耗。
包括单线和容错CAN收发器。
恩智浦提供评估板和参考设计,它们结合了创新的模拟技术,为安全边缘解决方案提供了无缝连接和高效性能。立刻开始吧!
控制器局域网(CAN)于1986年问世,现已成为迄今为止最成功的网络协议之一。我们与CiA总经理Holger Zeltwanger一起回顾了CAN的几个重要里程碑,介绍了从CiA成立之初到现在的历程。
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
CAN收发器用于以下解决方案的多种应用
产品 | 状态 | 授权对象 |
---|
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
CAN收发器
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。